ADAFRUIT INDUSTRIES 3028 評価ボード FeatherWing Precision リアルタイムクロック(RTC) アドオンボード

ADAFRUIT INDUSTRIES 3028 評価ボード FeatherWing Precision リアルタイムクロック(RTC) アドオンボード
通常単価:
2,390
通常出荷日:
1日目

・クロック / タイマ機能 = リアルタイムクロック(RTC)
・キットの分類 = アドオンボード
・キット名 = FeatherWing Precision

Adafruit Precisionリアルタイムクロック(RTC) FeatherWing. FeatherWingsは、Feather開発ボードに特定の機能をもたらします。 スタッキングヘッダピンを使用し、Featherの上に直接フィットします。 DS3231 Precision RTC FeatherWingは、温度補償水晶発振器(TCXO)付きの正確なI2C統合リアルタイムクロック(RTC)を、あらゆるFeatherボードに追加します。 このRTCは、小型の低電力パッケージで最も正確性に優れています。 ほとんどのRTCは外部32 kHzタイミング水晶を使用して低消費電流を維持しますが、これらは特に温度変化に応じてドリフトが多少発生します。 DS3231はチップ内に水晶を備えています。温度センサはクロックを調整し、周波数の変化を補います。 CR1220 12 mmコインバッテリホルダは、バッテリのバックアップを可能にし、主電源がない場合でも時間を刻みます。 CR1220バッテリは付属していません(RS 866-0653)。 - 50.8 x 22.9 x 1.6 mm、2 x 0.9 x 0.06インチ - 重量4.8 g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3028

型番
3028
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,390円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

ADAFRUIT INDUSTRIES 3028 評価ボード FeatherWing Precision リアルタイムクロック(RTC) アドオンボードの型番3028のページです。
型番3028に関する仕様情報を記載しております。

3028で型番確定

ADAFRUIT INDUSTRIES 3028 評価ボード FeatherWing Precision リアルタイムクロック(RTC) アドオンボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)