ハイパワーLED 赤-オレンジ Lumileds LUXEON Rebel シリーズ 617 nm (4.61 x 3.17 x 2.1mm)

ハイパワーLED 赤-オレンジ Lumileds LUXEON Rebel シリーズ 617 nm (4.61 x 3.17 x 2.1mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
613
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 赤-オレンジ
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.1 V
・ピン数 = 3
・ビュー角 = 125 °
・輝度フラックス = 134 lm
・レンズ形状 = 砲弾型
・主波長 = 617 nm
・寸法 = 4.61 x 3.17 x 2.1mm
・レンズ色 = クリア

Lumileds LUXEON RebelシリーズLED. Lumileds製のLUXEON Rebelシリーズは、高品質で信頼性の高いLEDです。 この製品により、高い性能に基づく柔軟な設計が可能で、簡単に省エネ照明器具を実現することができます。 LUXEON Rebel汎用白色LED LUXEON Rebel白色LEDは、非常に幅広い照明用途に適しています。 高品質な白色光を出力し、照明やイルミネーションの設計に最適な製品です。 この白色LEDは、高光束密度のライトとして使用可能です。 店舗、オフィス、屋外エリア、ホテルなどの用途に適しています。 LUXEON RebelカラーLED このLEDファミリには、さまざまな色のモデルが用意されています。 この製品では、高品質で信頼性の高いLEDにより、彩度の高い色が得られます。緑、シアン、青、ロイヤルブルー、赤、赤橙、PCアンバー、アンバーなどの色が実現されます。 LUXEON RebelカラーLEDは、建築、舞台、ダイニング、娯楽場、ブランディングなどの用途に最適です。 LUXEON Rebel LEDの特長: 50,000時間超の長寿命 超小型の表面実装設計 光出力と光束密度を強化 パッケージサイズ: 4.37 x 3.17 x 2 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LXM2-PH01-0070

型番
LXM2-PH01-0070
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

613円

2個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ハイパワーLED 赤-オレンジ Lumileds LUXEON Rebel シリーズ 617 nm (4.61 x 3.17 x 2.1mm)の型番LXM2-PH01-0070のページです。
型番LXM2-PH01-0070に関する仕様情報を記載しております。

LXM2-PH01-0070で型番確定

ハイパワーLED 赤-オレンジ Lumileds LUXEON Rebel シリーズ 617 nm (4.61 x 3.17 x 2.1mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)