Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ マーカー ZBシリーズ

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ マーカー ZBシリーズ
通常単価:
166
通常出荷日:
5日目

・アクセサリタイプ = マーカーストリップ
・シリーズ = ZB
・併用 = 端子台

ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1011016

型番
1011016
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

166円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ マーカー ZBシリーズの型番1011016のページです。
型番1011016に関する仕様情報を記載しております。

1011016で型番確定

Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ マーカー ZBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)