Panasonic ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V dc,3.3μF,±10%

Panasonic ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V dc,3.3μF,±10%
通常単価:
755
通常出荷日:
5日目

・静電容量 = 3.3μF
・電圧 = 450V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・許容差 = ±10%
・シリーズ = ECWF(A)
・アプリケーション = アクティブフィルタ回路、スイッチング電源保護
・リードピッチ = 22.5mm
・長さ = 26.3mm
・奥行き = 11.7mm
・高さ = 17.5mm
・寸法 = 26.3 x 11.7 x 17.5mm
・温度特性 = PLYP
・許容差(プラス) = +10%

パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ECWF2W335KA

型番
ECWF2W335KA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

755円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Panasonic ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V dc,3.3μF,±10%の型番ECWF2W335KAのページです。
型番ECWF2W335KAに関する仕様情報を記載しております。

ECWF2W335KAで型番確定

Panasonic ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V dc,3.3μF,±10%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)