パナソニック, ソリッドステートリレー, SPNO

パナソニック, ソリッドステートリレー, SPNO
  • 数量スライド割引
通常単価:
355
通常出荷日:
1日目

・最小負荷電流 = 0.3 mA
・最大負荷電流 = 3.5 mA
・取り付けタイプ = 基板実装
・最大負荷電圧 = 600 V
・最小電圧制御 = 1.21 V
・最大電圧制御 = 1.3 V
・スイッチングタイプ = ゼロクロス
・接点構成 = SPNO
・ターミナルタイプ = スルーホール
・出力装置 = トライアック
・パッケージスタイル = DIP6
・最大ターンオン時間 = 100 μs
・寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.9mm
・漏れ電流 = 1 μA

UL, C-UL, VDE. APT Series. These PCB mounting phototriac coupler relays are ideal for triac driver in heater controls of products such as office equipment, home appliances and industrial machines.. Phototriac Coupler with various options for external Triac control Two types available, zero-cross (15V and 50V) and random Various package types available High dielectric strength

型番

1 の型番候補があります候補を表示

APT1232

型番
APT1232
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

355円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

パナソニック, ソリッドステートリレー, SPNOの型番APT1232のページです。
型番APT1232に関する仕様情報を記載しております。

APT1232で型番確定

パナソニック, ソリッドステートリレー, SPNOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)