Panasonic パワーリレー (太陽光発電用負荷), SPNO, 18V dc, 230 Ω

Panasonic パワーリレー (太陽光発電用負荷), SPNO, 18V dc, 230 Ω
通常単価:
1,458
通常出荷日:
5日目

・コイル電圧 = 18V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 31 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 230 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 30.1mm
・奥行き = 15.7mm
・高さ = 23.3mm
・寸法 = 30.1 x 15.7 x 23.3mm
・動作温度 Max = +60℃

UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ALFG2PF18

型番
ALFG2PF18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,458円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Panasonic パワーリレー (太陽光発電用負荷), SPNO, 18V dc, 230 Ωの型番ALFG2PF18のページです。
型番ALFG2PF18に関する仕様情報を記載しております。

ALFG2PF18で型番確定

Panasonic パワーリレー (太陽光発電用負荷), SPNO, 18V dc, 230 Ωのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)