Panasonic パワーリレー (AW3033), DPST, 12V dc, 720 Ω

Panasonic パワーリレー (AW3033), DPST, 12V dc, 720 Ω
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,435
通常出荷日:
5日目

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = DPST
・スイッチング電流 = 8 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 720 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 20mm
・奥行き = 15mm
・高さ = 9.7mm
・寸法 = 20 x 15 x 9.7mm
・動作温度 Min = -40℃

UL、CSA、TÜV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。 コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DK1A1B12

型番
DK1A1B12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,435円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Panasonic パワーリレー (AW3033), DPST, 12V dc, 720 Ωの型番DK1A1B12のページです。
型番DK1A1B12に関する仕様情報を記載しております。

DK1A1B12で型番確定

Panasonic パワーリレー (AW3033), DPST, 12V dc, 720 Ωのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)