Panasonic スリムパワーリレー, SPNO, 24V dc, 1.087 kΩ

Panasonic スリムパワーリレー, SPNO, 24V dc, 1.087 kΩ
通常単価:
767
通常出荷日:
5日目

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 5 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 1.087 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 24mm
・奥行き = 11mm
・高さ = 25mm
・寸法 = 24 x 11 x 25mm
・動作温度範囲 = -40 → +70℃

UL, CSA, VDE, TÜV and SEMKO, SEV. LKP Series Relay. These slim PCB power relays have a high switching capacity, high insulation resistance between contact and coil and high noise immunity.. Space-saving slim design; W11 x L24 mm Flux resistant High switching capacity: 10A 277 Vac High insulation resistance between contact and coil; surge withstand voltage 10,000 V High noise immunity realized by the card separation structure between contact and coil Popular terminal pitch in AV equipment field

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LKP1AF24

型番
LKP1AF24
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

767円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Panasonic スリムパワーリレー, SPNO, 24V dc, 1.087 kΩの型番LKP1AF24のページです。
型番LKP1AF24に関する仕様情報を記載しております。

LKP1AF24で型番確定

Panasonic スリムパワーリレー, SPNO, 24V dc, 1.087 kΩのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)