Panasonic スリムパワーリレー (欧州規格適合), SPNO, 5V dc, 147 Ω

Panasonic スリムパワーリレー (欧州規格適合), SPNO, 5V dc, 147 Ω
通常単価:
1,153
通常出荷日:
5日目

・コイル電圧 = 5V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 6 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 147 Ω
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 28mm
・奥行き = 5mm
・高さ = 15mm
・寸法 = 28 x 5 x 15mm
・コイル電力 = 170mW

UL; C-UL; VDE. EN60335-1; EN61810-01. PCB relay socket available, see stk. no < 7153542') 7153542/. The PF relay approvals do not apply to the PF relay socket. APF Series. These slim PCB mount power relays are only 5mm wide enabling high density mounting, a sealed construction allows automatic washing. Typical applications for these PCB power relays include programmable controllers, measuring equipment, timers, counters and temperature controllers, industrial and office equipment and house hold applicances for europe. High switching capacity, supports 6A 250Vac (switching) and AC15-DC15 High breakdown voltage 4000V and 6000V Surge breakdown voltage Sealed construction Suitable applications include industrial and office equipment, timers, counters Relay socket comes with LED indication and a hold down clip

型番

1 の型番候補があります候補を表示

APF10205

型番
APF10205
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,153円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Panasonic スリムパワーリレー (欧州規格適合), SPNO, 5V dc, 147 Ωの型番APF10205のページです。
型番APF10205に関する仕様情報を記載しております。

APF10205で型番確定

Panasonic スリムパワーリレー (欧州規格適合), SPNO, 5V dc, 147 Ωのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)