Panasonic パワーリレー (AJW5212), DPNO, 24V dc, 1.1 kΩ

Panasonic パワーリレー (AJW5212), DPNO, 24V dc, 1.1 kΩ
通常単価:
660
通常出荷日:
1日目

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPNO
・スイッチング電流 = 5 A
・コイル抵抗 = 1.1 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 30V
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器
・長さ = 28.6mm
・奥行き = 12.8mm
・高さ = 20mm
・寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
・動作温度 Max = +60℃

UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JW2ASN-DC24V

型番
JW2ASN-DC24V
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

660円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Panasonic パワーリレー (AJW5212), DPNO, 24V dc, 1.1 kΩの型番JW2ASN-DC24Vのページです。
型番JW2ASN-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

JW2ASN-DC24Vで型番確定

Panasonic パワーリレー (AJW5212), DPNO, 24V dc, 1.1 kΩのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)