Panasonic パワーリレー (AJS1313F), 1c接点, 48V dc, 6.4 kΩ

Panasonic パワーリレー (AJS1313F), 1c接点, 48V dc, 6.4 kΩ
通常単価:
449
通常出荷日:
1日目

・コイル電圧 = 48V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 5 A
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・コイル抵抗 = 6.4 kΩ
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 100V
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器、加温制御、オフィス機器
・長さ = 22mm
・奥行き = 16mm
・高さ = 16.04mm
・寸法 = 22 x 16 x 16.4mm
・動作温度 Min = -40℃

UL、CSA、VDE、TÜV. JSシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、共通の熱フットプリントを採用し、高いコンタクト容量を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、自動車(ドアロックなど)、事務機器、自動販売機などがあります。 10 Aの高いコンタクト容量 自動洗浄可能な密閉構造 小型、H 16 x W 22 x D 16 mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JS1-48V-F

型番
JS1-48V-F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

449円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Panasonic パワーリレー (AJS1313F), 1c接点, 48V dc, 6.4 kΩの型番JS1-48V-Fのページです。
型番JS1-48V-Fに関する仕様情報を記載しております。

JS1-48V-Fで型番確定

Panasonic パワーリレー (AJS1313F), 1c接点, 48V dc, 6.4 kΩのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)