(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,982
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 10 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 720 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 22mm
・奥行き = 16mm
・高さ = 10.5mm
・寸法 = 22 x 16 x 10.5mm
・コイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV rms

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JVN1A12F

型番

JVN1A12F

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,982円

1個あり

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ωの型番JVN1A12Fのページです。
型番JVN1A12Fに関する仕様情報を記載しております。

JVN1A12Fで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

    Meder リードリレー SPNO 24V dc

    Meder リードリレー SPNO 24V dc

      TE Connectivity リードリレー DPDT 24V dc

      TE Connectivity リードリレー DPDT 24V dc

        Meder リードリレー SPNO 12V dc

        Meder リードリレー SPNO 12V dc

          TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 2.2V dc

          TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 2.2V dc

            Panasonic 安全リレー (AG1051), 2c接点, 12V dc, 288 Ω

            Panasonic 安全リレー (AG1051), 2c接点, 12V dc, 288 Ω

              TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

              TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

                Meder リードリレー SPNO 24V dc

                Meder リードリレー SPNO 24V dc

                  Cynergy3 リードリレー SPNO 24V dc

                  Cynergy3 リードリレー SPNO 24V dc

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 9V dc, 364 Ω

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 9V dc, 364 Ω

                      Meder リードリレー SPNO 12V dc

                      Meder リードリレー SPNO 12V dc

                        Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

                        Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

                          Meder リードリレー SPNO 12V dc

                          Meder リードリレー SPNO 12V dc

                            メーカー Panasonic MEDER タイコエレクトロニクス(TE) MEDER タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) MEDER CYNERGY3 タイコエレクトロニクス(TE) MEDER Panasonic MEDER
                            通常価格
                            (税別)
                            1,982円 10,842円 6,199円 6,639円 1,531円 3,315円 1,896円 7,830円 5,445円 1,111円 1,112円 683円 7,356円
                            通常出荷日 6日目   4日目   2日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   2日目   4日目  

                            Panasonic リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)