(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 安全用リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 1.477 kΩ

Panasonic 安全用リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 1.477 kΩ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
4,275
通常出荷日:
2日目

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = 4PNO, DPST
・スイッチング電流 = 8 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 1.477 kΩ
・アプリケーションタイプ = 安全性
・長さ = 53.3mm
・奥行き = 33mm
・高さ = 14.5mm
・寸法 = 53.3 x 33 x 14.5mm
・寿命 = 10^7 (電気的) サイクル

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SFN4D24

型番

SFN4D24

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,275円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

Panasonic 安全用リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 1.477 kΩの型番SFN4D24のページです。
型番SFN4D24に関する仕様情報を記載しております。

SFN4D24で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 安全用リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 1.477 kΩ

Panasonic 安全用リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 1.477 kΩ

    Panasonic 安全リレー (AG1072), 24V dc, 1.152 kΩ

    Panasonic 安全リレー (AG1072), 24V dc, 1.152 kΩ

      TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

      TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

        Panasonic リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω

        Panasonic リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω

          Panasonic 安全リレー (AG1032), 3PNO, SPNC, 24V dc, 1.152 kΩ

          Panasonic 安全リレー (AG1032), 3PNO, SPNC, 24V dc, 1.152 kΩ

            Panasonic 安全リレー (AG1052), 2c接点, 24V dc, 1.152 kΩ

            Panasonic 安全リレー (AG1052), 2c接点, 24V dc, 1.152 kΩ

              TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 1.44 kΩ

              TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 1.44 kΩ

                TE Connectivity リレー, 24V dc, 480 Ω

                TE Connectivity リレー, 24V dc, 480 Ω

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                      Panasonic 高感度リレー, 2c接点, 24V dc, 2.85 kΩ

                      Panasonic 高感度リレー, 2c接点, 24V dc, 2.85 kΩ

                        TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 1.44 kΩ

                        TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 1.44 kΩ

                          TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc

                          TE Connectivity リードリレー SPDT 24V dc

                            メーカー Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            4,275円 3,972円 608円 1,283円 3,432円 3,246円 1,823円 12,345円 754円 703円 2,880円 625円 4,118円
                            通常出荷日 2日目   2日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   2日目   6日目  

                            Panasonic 安全用リレー, 4PNO, DPST, 24V dc, 1.477 kΩのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)