(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
920
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 2 A
・最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
・最大スイッチング電源 DC = 60 W
・長さ = 14mm
・奥行き = 9mm
・高さ = 5mm
・寸法 = 14 x 5 x 9mm
・ターミナルタイプ = スルーホール
・動作温度範囲 = -40 → +70℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TQ2L224ULCSA

型番

TQ2L224ULCSA

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

920円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dcの型番TQ2L224ULCSAのページです。
型番TQ2L224ULCSAに関する仕様情報を記載しております。

TQ2L224ULCSAで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dc

      TE Connectivity リレー, SPST, 24V dc, 1.2 kΩ

      TE Connectivity リレー, SPST, 24V dc, 1.2 kΩ

        Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

        Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

          TE Connectivity リレー, SPNO, 9V dc, 364 Ω

          TE Connectivity リレー, SPNO, 9V dc, 364 Ω

            TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

            TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

              TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

              TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

                Panasonic ラッチングリレー SPDT 3V dc

                Panasonic ラッチングリレー SPDT 3V dc

                  TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 630 Ω

                  TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 630 Ω

                    TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

                    TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

                      Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω

                      Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω

                        TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 5V dc

                        TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 5V dc

                          TE Connectivity リレー, 4c接点, 12V dc, 220 Ω

                          TE Connectivity リレー, 4c接点, 12V dc, 220 Ω

                            メーカー Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            920円 931円 2,001円 987円 1,111円 729円 752円 1,959円 14,124円 3,430円 856円 2,901円 10,490円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   4日目   6日目   2日目   6日目  

                            Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)