(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ω

Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ω
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,082
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 3V dc
・接点構成 = DPDT
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = 表面実装
・コイル抵抗 = 64.3 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
・長さ = 14mm
・奥行き = 9mm
・高さ = 5.6mm
・寸法 = 14 x 9 x 5.6mm
・動作温度 Min = -40℃
・海外規格:UL、CSA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TQ2SA3ULCSA

型番

TQ2SA3ULCSA

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,082円

1個あり

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ωの型番TQ2SA3ULCSAのページです。
型番TQ2SA3ULCSAに関する仕様情報を記載しております。

TQ2SA3ULCSAで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ω

Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ω

    Panasonic 信号用リレー (ATX209SA), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

    Panasonic 信号用リレー (ATX209SA), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

      REL-MR- 60DC/21AU/MS

      REL-MR- 60DC/21AU/MS

        Panasonic リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω

        Panasonic リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω

          TE Connectivity リレー, SPNO, 9V dc, 364 Ω

          TE Connectivity リレー, SPNO, 9V dc, 364 Ω

            Panasonic 高周波リレー (RFリレー) DPDT 5V dc

            Panasonic 高周波リレー (RFリレー) DPDT 5V dc

              MOS FETリレー G3VM-201H1

              MOS FETリレー G3VM-201H1

                Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

                Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 270 Ω

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 270 Ω

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.27 kΩ

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.27 kΩ

                      MOS FETリレー G3VM-352C/F

                      MOS FETリレー G3VM-352C/F

                        TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 147 Ω

                        TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 147 Ω

                          TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                          TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                            メーカー Panasonic Panasonic フエニックス・コンタクト Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic オムロン Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) オムロン タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            1,082円 1,464円 2,030円 1,283円 1,111円 749円 238円 2,056円 515円 729円 345円~ 1,420円 1,045円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   2日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  

                            Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)