(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
985
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 2 A
・最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
・最大スイッチング電源 DC = 60 W
・長さ = 15mm
・奥行き = 7.4mm
・高さ = 8.2mm
・寸法 = 15 x 8.2 x 7.4mm
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アプリケーションタイプ = 車載
・動作温度範囲 = -40 → +85℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TX2L212J

型番

TX2L212J

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

985円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dcの型番TX2L212Jのページです。
型番TX2L212Jに関する仕様情報を記載しております。

TX2L212Jで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

    TXリレー

    TXリレー

      TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

      TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

        TQリレー

        TQリレー

          TX-Sリレー

          TX-Sリレー

            TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 280 Ω

            TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 280 Ω

              Panasonic ラッチングリレー DPDT 3V dc

              Panasonic ラッチングリレー DPDT 3V dc

                TE Connectivity リレー, 1c接点, 20V dc

                TE Connectivity リレー, 1c接点, 20V dc

                  TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 63 Ω

                  TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 63 Ω

                    TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc

                    TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc

                      TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                      TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                        Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

                        Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

                          Panasonic 信号用リレー (TX2-5V), 2c接点, 5V dc

                          Panasonic 信号用リレー (TX2-5V), 2c接点, 5V dc

                            メーカー Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            985円 478円~ 452円 548円~ 457円~ 683円 927円 565円 660円 858円 1,014円 1,294円 934円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   2日目  

                            Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)