(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dc
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
932
通常出荷日:
6日目
・コイル電圧 = 5V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 2 A
・最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
・最大スイッチング電源 DC = 60 W
・長さ = 15mm
・奥行き = 7.4mm
・高さ = 8.2mm
・寸法 = 15 x 8.2 x 7.4mm
・ターミナルタイプ = スルーホール
・アプリケーションタイプ = 車載
・動作温度範囲 = -40 → +85℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TX2L5C

型番

TX2L5C

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

932円

1個あり

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dcの型番TX2L5Cのページです。
型番TX2L5Cに関する仕様情報を記載しております。

TX2L5Cで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

    Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

      Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

      Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

        Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

        Panasonic ラッチングリレー DPDT 12V dc

          Panasonic ラッチングリレー DPDT 3V dc

          Panasonic ラッチングリレー DPDT 3V dc

            Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

            Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

              Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

              Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

                Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

                Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

                  Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

                  Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

                    Panasonic ラッチングリレー SPDT 3V dc

                    Panasonic ラッチングリレー SPDT 3V dc

                      Panasonic ラッチングリレー DPST 12V dc

                      Panasonic ラッチングリレー DPST 12V dc

                        Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

                        Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

                          Panasonic ラッチングリレー 4PST-NO 12V dc

                          Panasonic ラッチングリレー 4PST-NO 12V dc

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            932円 2,646円 747円 987円 927円 4,181円 1,663円 920円 1,542円 1,959円 1,401円 2,056円 3,035円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            Panasonic ラッチングリレー DPDT 5V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)