(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ω

Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ω
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,098
通常出荷日:
6日目
・コイル電圧 = 5V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 2 A
・ターミナルタイプ = 表面実装
・コイル抵抗 = 89 Ω
・最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
・アプリケーションタイプ = 車載
・長さ = 15mm
・奥行き = 7.4mm
・高さ = 8.2mm
・寸法 = 15 x 7.4 x 8.2mm
・特殊機能 = シール構造

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TXD2SA5

型番

TXD2SA5

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,098円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ωの型番TXD2SA5のページです。
型番TXD2SA5に関する仕様情報を記載しております。

TXD2SA5で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ω

Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ω

    Panasonic 信号用リレー (ATX209SA), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

    Panasonic 信号用リレー (ATX209SA), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

      Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

      Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

        Panasonic 制御盤用リレー (AP3442K), 4c接点, 24V dc, 650 Ω

        Panasonic 制御盤用リレー (AP3442K), 4c接点, 24V dc, 650 Ω

          Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

          Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

            Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

            Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

              Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

              Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

                Panasonic 安全リレー (AG1051), 2c接点, 12V dc, 288 Ω

                Panasonic 安全リレー (AG1051), 2c接点, 12V dc, 288 Ω

                  Panasonic 車載用リレー (ACB83101) (ミニISO端子配列), SPST, 12V dc, 103 Ω

                  Panasonic 車載用リレー (ACB83101) (ミニISO端子配列), SPST, 12V dc, 103 Ω

                    Panasonic 車載用リレー, 2c接点, 12V dc, 180 Ω

                    Panasonic 車載用リレー, 2c接点, 12V dc, 180 Ω

                      Panasonic 車載用リレー (ACM13201) (マイクロISO端子配列), 1c接点, 12V dc, 96 Ω

                      Panasonic 車載用リレー (ACM13201) (マイクロISO端子配列), 1c接点, 12V dc, 96 Ω

                        Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω

                        Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω

                          Panasonic 車載用リレー, 2c接点, 12V dc, 144 Ω

                          Panasonic 車載用リレー, 2c接点, 12V dc, 144 Ω

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            1,098円 1,464円 663円 1,984円 1,294円 914円 720円 3,315円 1,558円 1,052円 1,260円 856円 1,418円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   2日目   6日目   6日目   2日目   6日目   2日目   6日目   2日目   6日目   4日目  

                            Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)