(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dc

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dc
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,111
通常出荷日:
2日目

・最大動作時間 = 3GHz
・コイル抵抗 = 720 Ω
・接触抵抗 = 100 mΩ
・挿入損失 = 0.35 @ 3 GHz dB
・アイソレーション = 35 @ 3 GHz dB
・VSWR 電圧定在波比 = 1.4 @ 3 GHz
・インピーダンス = 50Ω
・接点構成 = SPDT
・コイル電圧 = 12V dc
・取り付けタイプ = 基板実装
・ラッチ = あり
・コイル電力 = 200mW
・接点材質 = 金めっき
・動作温度 Max = +70℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ARS1512

型番

ARS1512

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,111円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dcの型番ARS1512のページです。
型番ARS1512に関する仕様情報を記載しております。

ARS1512で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dc

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dc

    Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dc

    Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dc

      TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) SPDT 5V dc

      TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) SPDT 5V dc

        Radiall 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V

        Radiall 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V

          Meder リードリレー SPNO 12V dc

          Meder リードリレー SPNO 12V dc

            TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) SPDT 4.5V dc

            TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー) SPDT 4.5V dc

              Panasonic 車載用リレー (ACB83101) (ミニISO端子配列), SPST, 12V dc, 103 Ω

              Panasonic 車載用リレー (ACB83101) (ミニISO端子配列), SPST, 12V dc, 103 Ω

                TE Connectivity リレー, SPST, 24V dc, 1.2 kΩ

                TE Connectivity リレー, SPST, 24V dc, 1.2 kΩ

                  TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω

                  TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω

                    Meder リードリレー DPDT 12V dc

                    Meder リードリレー DPDT 12V dc

                      TE Connectivity リレー, 4c接点, 12V dc, 220 Ω

                      TE Connectivity リレー, 4c接点, 12V dc, 220 Ω

                        TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V, 192 Ω

                        TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V, 192 Ω

                          TE Connectivity リレー, 1c接点, 24V dc, 1.44 kΩ

                          TE Connectivity リレー, 1c接点, 24V dc, 1.44 kΩ

                            メーカー Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Radiall MEDER タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) MEDER タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            1,111円 1,558円 2,999円 19,257円 1,554円 1,103円 1,558円 2,001円 2,052円 3,122円 10,490円 1,647円 947円
                            通常出荷日 2日目   6日目   4日目   4日目   2日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目  

                            Panasonic 高周波リレー (RFリレー) SPDT 12V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)