(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ω

Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ω
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
689
通常出荷日:
2日目

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 30 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 180 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 26.9mm
・奥行き = 31.9mm
・高さ = 20.2mm
・寸法 = 26.9 x 31.9 x 20.2mm
・寿命 = 100000回(電気的)、10000000回(機械的)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JTN1ASTMPF12

型番

JTN1ASTMPF12

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

689円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ωの型番JTN1ASTMPF12のページです。
型番JTN1ASTMPF12に関する仕様情報を記載しております。

JTN1ASTMPF12で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ω

Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ω

    TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 63 Ω

    TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 63 Ω

      TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc

      TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc

        TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

        TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

          最大開閉電流2Aシグナルリレー

          最大開閉電流2Aシグナルリレー

            TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 280 Ω

            TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 280 Ω

              Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

              Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

                HYリレー

                HYリレー

                  Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

                  Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

                    Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

                    Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

                      TE Connectivity リレー, 1c接点, 20V dc

                      TE Connectivity リレー, 1c接点, 20V dc

                        TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 700 Ω

                        TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 700 Ω

                          TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

                          TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω

                            メーカー Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) ミスミ タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            689円 660円 857円 650円 190円~ 683円 683円 471円~ 1,294円 663円 565円 440円 452円
                            通常出荷日 2日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目   2日目   6日目  

                            Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)