(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
683
通常出荷日:
2日目

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 20 A
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 720 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
・アプリケーションタイプ = 電力
・長さ = 26.9mm
・奥行き = 31.9mm
・高さ = 20.2mm
・寸法 = 26.9 x 31.9 x 20.2mm
・最大スイッチング電源 AC = 5.54 kVA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JTN1SPAF24

型番

JTN1SPAF24

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

683円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ωの型番JTN1SPAF24のページです。
型番JTN1SPAF24に関する仕様情報を記載しております。

JTN1SPAF24で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ω

    Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

    Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

      TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

      TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

        最大開閉電流2Aシグナルリレー

        最大開閉電流2Aシグナルリレー

          TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ

          TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ

            Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ω

            Panasonic 家電用リレー, SPNO, 12V dc, 180 Ω

              Panasonic 家電用リレー, SPNO, 24V dc, 720 Ω

              Panasonic 家電用リレー, SPNO, 24V dc, 720 Ω

                Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

                Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

                  Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

                  Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

                    Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

                    Panasonic 車載用リレー (ACPP141), 1c接点, 12V dc, 320 Ω

                      Panasonic ラッチングリレー DPST 12V dc

                      Panasonic ラッチングリレー DPST 12V dc

                        ミニリレー G5V-2

                        ミニリレー G5V-2

                          TE Connectivity リレー, 1c接点, 6V dc, 68 Ω

                          TE Connectivity リレー, 1c接点, 6V dc, 68 Ω

                            メーカー Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) ミスミ タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            683円 914円 729円 190円~ 295円 689円 869円 663円 720円 1,294円 1,401円 272円~ 891円
                            通常出荷日 2日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目   2日目   2日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                            Panasonic 家電用リレー, 1c接点, 24V dc, 720 Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)