(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,663
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 24V dc
・接点構成 = DPDT
・スイッチング電流 = 3 A
・最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
・最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
・最大スイッチング電源 DC = 60 W
・長さ = 20mm
・奥行き = 9.9mm
・高さ = 9.9mm
・寸法 = 20 x 9.9 x 9.9mm
・ターミナルタイプ = スルーホール
・コイル抵抗 = 3.2 kΩ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DS2ESL224

型番

DS2ESL224

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,663円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dcの型番DS2ESL224のページです。
型番DS2ESL224に関する仕様情報を記載しております。

DS2ESL224で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dc

    Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

    Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

      TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

      TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

        TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

        TE Connectivity ラッチングリレー SPDT 12V dc

          TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω

          TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω

            TE Connectivity リレー, SPNO, 6V dc, 180 Ω

            TE Connectivity リレー, SPNO, 6V dc, 180 Ω

              TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

              TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                      マイクロリレー G6E

                      マイクロリレー G6E

                        Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

                        Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

                          TE Connectivity リレー, 1c接点, 60V dc, 8.57 kΩ

                          TE Connectivity リレー, 1c接点, 60V dc, 8.57 kΩ

                            メーカー Panasonic Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) オムロン Panasonic タイコエレクトロニクス(TE)
                            通常価格
                            (税別)
                            1,663円 720円 729円 858円 896円 1,088円 754円 703円 650円 1,058円 298円~ 1,542円 705円
                            通常出荷日 6日目   2日目   6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  

                            Panasonic ラッチングリレー DPDT 24V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)