(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
914
通常出荷日:
6日目
・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = DPDT
・取り付けタイプ = 基板実装
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・コイル抵抗 = 2.88 kΩ
・最大スイッチング電圧 DC = 110V
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全
・長さ = 15mm
・奥行き = 7.4mm
・高さ = 8.2mm
・寸法 = 15 x 7.4 x 8.2mm
・動作温度範囲 = -40 → +70℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TXS2-12V

型番

TXS2-12V

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

914円

1個あり

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩの型番TXS2-12Vのページです。
型番TXS2-12Vに関する仕様情報を記載しております。

TXS2-12Vで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩ

    Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ

    Panasonic 信号用リレー (ATX204SA), 2c接点, 24V dc, 4.114 kΩ

      Panasonic 信号用リレー (ATX209SA), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

      Panasonic 信号用リレー (ATX209SA), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

        Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

        Panasonic 信号用リレー (ATX209), 2c接点, 5V dc, 178 Ω

          Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 24V dc, 2.504 kΩ

          Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 24V dc, 2.504 kΩ

            Panasonic 安全リレー (AG1052), 2c接点, 24V dc, 1.152 kΩ

            Panasonic 安全リレー (AG1052), 2c接点, 24V dc, 1.152 kΩ

              Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ω

              Panasonic 信号用リレー (ATXD209SA), 2c接点, 5V dc, 89 Ω

                Panasonic 安全リレー (AG1051), 2c接点, 12V dc, 288 Ω

                Panasonic 安全リレー (AG1051), 2c接点, 12V dc, 288 Ω

                  Panasonic 制御盤用リレー (AP3442K), 4c接点, 24V dc, 650 Ω

                  Panasonic 制御盤用リレー (AP3442K), 4c接点, 24V dc, 650 Ω

                    Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω

                    Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω

                      Panasonic 車載用リレー (ACM13201) (マイクロISO端子配列), 1c接点, 12V dc, 96 Ω

                      Panasonic 車載用リレー (ACM13201) (マイクロISO端子配列), 1c接点, 12V dc, 96 Ω

                        Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

                        Panasonic 信号用リレー, 2c接点, 5V dc, 125 Ω

                          Panasonic 車載用リレー, 2c接点, 12V dc, 144 Ω

                          Panasonic 車載用リレー, 2c接点, 12V dc, 144 Ω

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            914円 892円 1,464円 663円 1,018円 3,246円 1,098円 3,315円 1,984円 856円 1,260円 720円 1,418円
                            通常出荷日 6日目   2日目   6日目   2日目   2日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   2日目   2日目   4日目  

                            Panasonic 信号用リレー (ATXS203), 2c接点, 12V dc, 2.88 kΩのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)