(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,056
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 12V dc
・接点構成 = SPNO
・スイッチング電流 = 10 A
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 125V
・最大スイッチング電源 DC = 300 W
・長さ = 20mm
・奥行き = 12.5mm
・高さ = 10mm
・寸法 = 20 x 12.5 x 10mm
・ターミナルタイプ = 基板ピン
・アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器
・コイル抵抗 = 720 Ω

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DK1A-L2-12V-F

型番

DK1A-L2-12V-F

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,056円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dcの型番DK1A-L2-12V-Fのページです。
型番DK1A-L2-12V-Fに関する仕様情報を記載しております。

DK1A-L2-12V-Fで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dc

    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.27 kΩ

    TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.27 kΩ

      Panasonic ラッチングリレー SPDT 3V dc

      Panasonic ラッチングリレー SPDT 3V dc

        マイクロリレー G6E

        マイクロリレー G6E

          TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 45 Ω

          TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 45 Ω

            TE Connectivity リレー, SPST, 24V dc, 1.2 kΩ

            TE Connectivity リレー, SPST, 24V dc, 1.2 kΩ

              REリレー

              REリレー

                TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 1.05 kΩ

                TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 1.05 kΩ

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 270 Ω

                  TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 270 Ω

                    TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 5V dc

                    TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 5V dc

                      TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                      TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω

                        TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                        TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 1.44 kΩ

                          Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ω

                          Panasonic リレー, 2c接点, 3V dc, 64.3 Ω

                            メーカー Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic オムロン タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) Panasonic
                            通常価格
                            (税別)
                            2,056円 729円 1,959円 298円~ 756円 2,001円 325円~ 643円 515円 2,901円 1,034円 956円 1,082円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目   お見積り   6日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目  

                            Panasonic ラッチングリレー SPNO 12V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)