可視光LED 赤 オスラム FireFly シリーズ 633 nm, 1006 (1 x 0.55 x 0.3mm)

可視光LED 赤 オスラム FireFly シリーズ 633 nm, 1006 (1 x 0.55 x 0.3mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
562
通常出荷日:
4日目

・LED色 = 赤
・パッケージタイプ = 1006 (0402)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2 V
・光度 = 140 mcd
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 140 (水平) °、165 (垂直) °
・輝度フラックス = 0.3 lm
・レンズ形状 = 長方形
・主波長 = 633 nm
・寸法 = 1 x 0.55 x 0.3mm
・レンズ色 = クリア

OSRAM FIREFLYシリーズLED. OSRAM Opto Semiconductors社のFIREFLYシリーズは、サイドエミットのLEDです。 標準の0402表面実装(SMT)フットプリントです。 FIREFLY LEDの低いプロファイルと光学特性は、ディスプレイのバックライトに最適です。 信号及びシンボル照明器具、ディスプレイバックライト、フロアマーキング照明に適しています。 FIREFLY LEDの特長: - 側方監視 - 視野角: 水平140 °、垂直135 ° - 様々な色を用意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LR VH9F-P2R1-1-0

型番
LR VH9F-P2R1-1-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

562円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

可視光LED 赤 オスラム FireFly シリーズ 633 nm, 1006 (1 x 0.55 x 0.3mm)の型番LR VH9F-P2R1-1-0のページです。
型番LR VH9F-P2R1-1-0に関する仕様情報を記載しております。

LR VH9F-P2R1-1-0で型番確定

可視光LED 赤 オスラム FireFly シリーズ 633 nm, 1006 (1 x 0.55 x 0.3mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)