ハイパワーLED 赤 オスラム OSLON SSL 150 シリーズ 660 nm, 3030 (3 x 3 x 1.51mm)

ハイパワーLED 赤 オスラム OSLON SSL 150 シリーズ 660 nm, 3030 (3 x 3 x 1.51mm)
  • 数量スライド割引
通常単価:
558
通常出荷日:
1日目

・LED色 = 赤
・パッケージタイプ = 3030 (1212)
・実装タイプ = 表面実装
・LED数 = 1
・順方向電圧 = 2.15 V
・放射束 = 425mW
・ピン数 = 2
・ビュー角 = 150 °
・レンズ形状 = ドーム
・主波長 = 660 nm
・寸法 = 3 x 3 x 1.51mm
・LED材質 = 金めっき及び銀充填

OSRAM OSLON SSL 150シリーズLED - 単色. OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 150高出力カラーLEDは、優れた光学性能、熱性能、広角放射パターン(150 °)を備えているため、反射板や散光、カラーミキシングなどの設計に最適です。 OSRAM OSLON SSL 150 LEDは耐久性及び高い効率が必要な用途に適しています。 これらの1 W高出力LEDは150 °の視野角で均一、広範囲の放射パターンを保証します。 OSLON SSL 150シリーズのSMD LEDは、住居照明の改造、住居用照明器具、スポットライト、作業ライト、棚照明、ダウンライトを初めとする屋内外の様々な用途に最適です。 シリコン樹脂及びレンズ使用のSMTセラミックパッケージ 1 Wの高輝度LED、卓抜した光効率 コンパクトな対称型 3 x 3 mmパッケージにより、高密度でクラスタ化して高光束アレイを実現可能 フラット形状レンズの採用により、高密度クラスタにも拘らず内部シェーディングを抑止 OSLON SSL 150の最大駆動電流は1000 mA 7 K / Wの低熱抵抗により、低温運転が可能 部品 ; 866-1212 866-1212 は園芸用途設計. 註. LED(橙) – 元々、車載ブレーキライト用に設計されたOSRAM製のLED(橙)は長い主波長を備えているので、赤色の光を発します。ご希望のLEDを探すには、主波長のカラーチャートを参照してください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GH CSHPM1.24-4T2U-1-0-350-R18

型番
GH CSHPM1.24-4T2U-1-0-350-R18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

558円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ハイパワーLED 赤 オスラム OSLON SSL 150 シリーズ 660 nm, 3030 (3 x 3 x 1.51mm)の型番GH CSHPM1.24-4T2U-1-0-350-R18のページです。
型番GH CSHPM1.24-4T2U-1-0-350-R18に関する仕様情報を記載しております。

GH CSHPM1.24-4T2U-1-0-350-R18で型番確定

ハイパワーLED 赤 オスラム OSLON SSL 150 シリーズ 660 nm, 3030 (3 x 3 x 1.51mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)