ON Semiconductor オペアンプ, 3~5V, 8-Pin MSOP

ON Semiconductor オペアンプ, 3~5V, 8-Pin MSOP
  • 数量スライド割引
通常単価:
254
通常出荷日:
4日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = MSOP
・電源タイプ = シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 2
・ピン数 = 8
・標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
・標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz
・標準スルーレート = 3V/μs
・動作温度 Min = -40 ℃
・レール to レール = レール to レール入力/出力

オペアンプ、最大供給電圧+5 V、Fairchild Semiconductor. Fairchildは、低電力と信頼性を組み合わせた高性能アンプ設計を実現します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FAN4274IMU8X

型番
FAN4274IMU8X
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

254円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor オペアンプ, 3~5V, 8-Pin MSOPの型番FAN4274IMU8Xのページです。
型番FAN4274IMU8Xに関する仕様情報を記載しております。

FAN4274IMU8Xで型番確定

ON Semiconductor オペアンプ, 3~5V, 8-Pin MSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)