力率コントローラ ON Semiconductor

力率コントローラ ON Semiconductor
  • 数量スライド割引
通常単価:
669
通常出荷日:
4日目

・最大スイッチング周波数 = 75 kHz
・スタートアップ供給電流 = 80μA
・最大ソース電流 = 50μA
・最大シンク電流 = -35μA
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 14
・寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
・高さ = 1.5mm
・長さ = 8.75mm
・動作供給電圧 Max = 22 V
・動作温度 Max = +105 ℃
・動作温度 Min = -40 ℃

力率補正(PFC)、Fairchild Semiconductor

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FAN6982MY

型番
FAN6982MY
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

669円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

力率コントローラ ON Semiconductorの型番FAN6982MYのページです。
型番FAN6982MYに関する仕様情報を記載しております。

FAN6982MYで型番確定

力率コントローラ ON Semiconductorのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)