ON Semiconductor インテリジェントパワースイッチ, 5-Pin TO-220F

ON Semiconductor インテリジェントパワースイッチ, 5-Pin TO-220F
  • 数量スライド割引
通常単価:
716
通常出荷日:
4日目

・スイッチオン抵抗 = 1.4Ω
・出力数 = 1
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = TO-220F
・ピン数 = 5
・寸法 = 10.16 x 4.7 x 9.19mm
・長さ = 10.16mm
・幅 = 4.7mm
・高さ = 9.19mm
・動作温度 Max = +85 ℃
・動作温度 Min = -25 ℃

フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     水切構造、防塵・防水パッキン付・制御盤キャビネットはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FSCQ0765RTYDTU

型番
FSCQ0765RTYDTU
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

716円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ON Semiconductor インテリジェントパワースイッチ, 5-Pin TO-220Fの型番FSCQ0765RTYDTUのページです。
型番FSCQ0765RTYDTUに関する仕様情報を記載しております。

FSCQ0765RTYDTUで型番確定

ON Semiconductor インテリジェントパワースイッチ, 5-Pin TO-220Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)