ON Semiconductor 準共振コンバータ向け (型番リスト)

ON Semiconductor 準共振コンバータ向け
通常単価:
250
通常出荷日:
5日目

・電源スイッチの種類 = Quasi Resonant Converter
・スイッチオン抵抗 = 2.2Ω
・出力数 = 1
・電圧 = 20V
・電流 = 3.36A
・パワーレーティング = 80W
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = TO-220
・ピン数 = 6
・寸法 = 16.07 x 10.36 x 9.4mm
・長さ = 16.07mm
・幅 = 10.36mm
・高さ = 9.4mm
・動作温度 Max = +85 ℃
・動作温度 Min = -25 ℃

フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FSQ0565RWDTU

型番
FSQ0565RWDTU
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

250円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor 準共振コンバータ向けの型番FSQ0565RWDTUのページです。
型番FSQ0565RWDTUに関する仕様情報を記載しております。

FSQ0565RWDTUで型番確定

ON Semiconductor 準共振コンバータ向けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)