FOD817A ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pin

FOD817A ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
210
通常出荷日:
4日目

・実装タイプ = スルーホール実装
・出力デバイス = フォトトランジスタ
・最大順方向電圧 = 1.4V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 4
・パッケージタイプ = DIP
・入力電流タイプ = DC
・標準上昇時間 = 4μs
・最大入力電流 = 50 mA
・絶縁電圧 = 5000 V ac
・最大電流変換率 = 160%
・標準降下時間 = 3μs

オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FOD817A

型番
FOD817A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

210円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

FOD817A ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pinの型番FOD817Aのページです。
型番FOD817Aに関する仕様情報を記載しております。

FOD817Aで型番確定

FOD817A ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 4-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)