MOCD213M ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 8-Pin

MOCD213M ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 8-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
259
通常出荷日:
4日目

・実装タイプ = 表面実装
・出力デバイス = フォトトランジスタ
・最大順方向電圧 = 1.5V
・チャンネル数 = 2
・ピン数 = 8
・パッケージタイプ = SOIC
・入力電流タイプ = DC
・標準上昇時間 = 3.2μs
・最大入力電流 = 200 mA
・絶縁電圧 = 2500 V ac
・論理出力 = Y
・最大電流変換率 = 100%
・標準降下時間 = 4.7μs
・特殊機能 = 厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路

オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MOCD213M

型番
MOCD213M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

259円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

MOCD213M ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 8-Pinの型番MOCD213Mのページです。
型番MOCD213Mに関する仕様情報を記載しております。

MOCD213Mで型番確定

MOCD213M ON Semiconductor フォトカプラ, トランジスタ出力, 8-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)