MOC3063SR2M ON Semiconductor フォトカプラ, トライアック出力, 6-Pin

MOC3063SR2M ON Semiconductor フォトカプラ, トライアック出力, 6-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
592
通常出荷日:
4日目

・実装タイプ = 表面実装
・出力デバイス = フォトトライアック
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 6
・パッケージタイプ = PDIP
・最大入力電流 = 60 mA
・絶縁電圧 = 7.5 kVrms

オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MOC3063SR2M

型番
MOC3063SR2M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

592円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

MOC3063SR2M ON Semiconductor フォトカプラ, トライアック出力, 6-Pinの型番MOC3063SR2Mのページです。
型番MOC3063SR2Mに関する仕様情報を記載しております。

MOC3063SR2Mで型番確定

MOC3063SR2M ON Semiconductor フォトカプラ, トライアック出力, 6-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)