ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 12.8 A, 8 ピン パッケージSOIC

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 12.8 A, 8 ピン パッケージSOIC
  • 数量スライド割引
通常単価:
582
通常出荷日:
4日目

・チャンネルタイプ = N
・最大連続ドレイン電流 = 12.8 A
・最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
・最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.5 mΩ
・最低ゲートしきい値電圧 = 1V
・最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
・パッケージタイプ = SOIC
・実装タイプ = 表面実装
・トランジスタ構成 = シングル
・チャンネルモード = エンハンスメント型
・カテゴリー = パワーMOSFET
・最大パワー消費 = 2500 mW
・標準ターンオン遅延時間 = 11 ns

PowerTrench® NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FDS8447

型番
FDS8447
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

582円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 12.8 A, 8 ピン パッケージSOICの型番FDS8447のページです。
型番FDS8447に関する仕様情報を記載しております。

FDS8447で型番確定

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 12.8 A, 8 ピン パッケージSOICのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)