ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 600 mA, 3 ピン パッケージSOT-523 (SC-89)

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 600 mA, 3 ピン パッケージSOT-523 (SC-89)
  • 数量スライド割引
通常単価:
498
通常出荷日:
4日目

・チャンネルタイプ = N
・最大連続ドレイン電流 = 600 mA
・最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
・最大ドレイン-ソース間抵抗 = 240 mΩ
・最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V
・最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
・パッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)
・実装タイプ = 表面実装
・トランジスタ構成 = シングル
・チャンネルモード = エンハンスメント型
・カテゴリー = パワーMOSFET
・最大パワー消費 = 625 mW
・標準ターンオフ遅延時間 = 8 ns

PowerTrench® NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild Semiconductor

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FDY300NZ

型番
FDY300NZ
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

498円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 600 mA, 3 ピン パッケージSOT-523 (SC-89)の型番FDY300NZのページです。
型番FDY300NZに関する仕様情報を記載しております。

FDY300NZで型番確定

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 600 mA, 3 ピン パッケージSOT-523 (SC-89)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)