ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 120 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 120 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
  • 数量スライド割引
通常単価:
48
通常出荷日:
1日目

・チャンネルタイプ = P
・最大連続ドレイン電流 = 120 mA
・最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
・最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω
・最低ゲートしきい値電圧 = 1V
・最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
・パッケージタイプ = SOT-23
・実装タイプ = 表面実装
・トランジスタ構成 = シングル
・チャンネルモード = エンハンスメント型
・カテゴリー = パワーMOSFET
・最大パワー消費 = 360 mW
・高さ = 0.93mm

強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NDS0610

型番
NDS0610
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 120 mA, 3 ピン パッケージSOT-23の型番NDS0610のページです。
型番NDS0610に関する仕様情報を記載しております。

NDS0610で型番確定

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 120 mA, 3 ピン パッケージSOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)