ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 7 A, 3 ピン パッケージTO-220F

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 7 A, 3 ピン パッケージTO-220F
  • 数量スライド割引
通常単価:
691
通常出荷日:
4日目

・チャンネルタイプ = N
・最大連続ドレイン電流 = 7 A
・最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
・最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ
・最低ゲートしきい値電圧 = 3V
・最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
・パッケージタイプ = TO-220F
・実装タイプ = スルーホール
・ピン数 = 3
・チャンネルモード = エンハンスメント型
・カテゴリー = パワーMOSFET
・最大パワー消費 = 31 W
・シリーズ = SuperFET

SuperFET® / SuperFET® II Nチャンネル MOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchildは、スーパージャンクション技術を採用したSuperFET® II高電圧パワーMOSFETファミリを追加しました。 この製品は、高い電力密度、システム効率、信頼性を必要とするサーバー、通信、産業用電源、UPS/ESS、太陽光インバータ、照明用途などのAC-DCスイッチモード電源(SMPS)で使用されるクラス最高の堅牢なボディダイオードの性能を発揮します。 高度な電荷量バランス技術を採用しているので、基板上で占有するスペースが小さく、信頼性が向上するため、より効率的で、コスト効果が高く、高性能なソリューションを達成できます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCPF7N60

型番
FCPF7N60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

691円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 7 A, 3 ピン パッケージTO-220Fの型番FCPF7N60のページです。
型番FCPF7N60に関する仕様情報を記載しております。

FCPF7N60で型番確定

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 7 A, 3 ピン パッケージTO-220Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)