ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
  • 数量スライド割引
通常単価:
830
通常出荷日:
4日目

・チャンネルタイプ = N
・最大連続ドレイン電流 = 20 A
・最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
・最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ
・最低ゲートしきい値電圧 = 3V
・最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
・パッケージタイプ = TO-220AB
・実装タイプ = スルーホール
・ピン数 = 3
・チャンネルモード = エンハンスメント型
・カテゴリー = パワーMOSFET
・最大パワー消費 = 250000 mW
・トランジスタ素材 = Si

UniFETTM NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETTM MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IITM MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETTM MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FDP20N50

型番
FDP20N50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

830円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220ABの型番FDP20N50のページです。
型番FDP20N50に関する仕様情報を記載しております。

FDP20N50で型番確定

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 500 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220ABのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)