ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
  • 数量スライド割引
通常単価:
798
通常出荷日:
4日目

・チャンネルタイプ = N
・最大連続ドレイン電流 = 16 A
・最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V
・最大ドレイン-ソース間抵抗 = 270 mΩ
・最低ゲートしきい値電圧 = 3V
・最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
・パッケージタイプ = TO-220AB
・実装タイプ = スルーホール
・ピン数 = 3
・チャンネルモード = エンハンスメント型
・カテゴリー = パワーMOSFET
・最大パワー消費 = 170000 mW
・幅 = 4.7mm

QFET® NチャンネルMOSFET、11 → 30 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET®平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET®プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FQP17N40

型番
FQP17N40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

798円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220ABの型番FQP17N40のページです。
型番FQP17N40に関する仕様情報を記載しております。

FQP17N40で型番確定

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220ABのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)