ON Semiconductor TinyLogic HSシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SOT-23 2-入力

ON Semiconductor TinyLogic HSシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SOT-23 2-入力
  • 数量スライド割引
通常単価:
66
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = AND
・実装タイプ = 表面実装
・エレメント数 = 1
・ゲートあたりの入力数 = 2
・シュミットトリガ入力 = N
・パッケージタイプ = SOT-23
・ピン数 = 5
・ロジックファミリー = TinyLogic HS
・動作供給電圧 Max = 6 V
・高レベル出力電流 Max = -2.6mA
・動作供給電圧 Min = 2 V
・低レベル出力電流 Max = 2.6mA
・動作温度 Min = -40 ℃

TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NC7S08M5X

型番
NC7S08M5X
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

66円

20個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ON Semiconductor TinyLogic HSシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SOT-23 2-入力の型番NC7S08M5Xのページです。
型番NC7S08M5Xに関する仕様情報を記載しております。

NC7S08M5Xで型番確定

ON Semiconductor TinyLogic HSシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SOT-23 2-入力のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)