KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63V dc, 150nF, ±5%

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63V dc, 150nF, ±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
41
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 150nF
・電圧 = 63V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・リードピッチ = 5mm
・シリーズ = R82
・許容差 = ±5%
・温度特性 = PETフィルム
・長さ = 7.2mm
・奥行き = 3.5mm
・高さ = 7.5mm
・寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +105℃
・リード径 = 0.5mm

KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc 鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286–2に準拠 車載(AEC–Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

R82DC3150DQ60J

型番
R82DC3150DQ60J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63V dc, 150nF, ±5%の型番R82DC3150DQ60Jのページです。
型番R82DC3150DQ60Jに関する仕様情報を記載しております。

R82DC3150DQ60Jで型番確定

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63V dc, 150nF, ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)