KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc, 1500μF,

KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc, 1500μF,
通常単価:
7,599
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 1500μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 350V dc
・取り付けタイプ = シャーシーマウント
・寸法 = 51 x 105mm
・長さ = 105mm
・高さ = 105mm
・直径 = 51mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・構造 = アルミ缶
・シリーズ = ALS30
・等価直列抵抗 = 77mΩ

AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。 ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ALS30A152KF350

型番
ALS30A152KF350
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,599円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc, 1500μF,の型番ALS30A152KF350のページです。
型番ALS30A152KF350に関する仕様情報を記載しております。

ALS30A152KF350で型番確定

KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc, 1500μF,のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)