KEMET アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc, 560μF,

KEMET アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc, 560μF,
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,877
通常出荷日:
5日目

・静電容量 = 560μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 400V dc
・取り付けタイプ = スナップイン
・寸法 = 35 x 55mm
・長さ = 55mm
・高さ = 55mm
・直径 = 35mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = アルミ缶
・シリーズ = PEH536
・誘電体材料ファミリ = アルミ電解

IEC384-4長寿命基準40/105/56. PEH536シリーズ. 高リップル電流出力用の長寿命スナップイン電解コンデンサ SMPS、電気駆動、溶接、UPS、その他パワーエレクトロニクス用途に最適 低等価直列抵抗(ESR) 6000時間(105 ℃)、4年(+40 ℃)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PEH536VDH3560M3

型番
PEH536VDH3560M3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,877円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

KEMET アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc, 560μF,の型番PEH536VDH3560M3のページです。
型番PEH536VDH3560M3に関する仕様情報を記載しております。

PEH536VDH3560M3で型番確定

KEMET アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc, 560μF,のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)