NKK Switches プッシュボタンスイッチ, SPST, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, Off-(On), PCB

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, SPST, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, Off-(On), PCB
通常単価:
652
通常出荷日:
1日目

・スイッチの動作 = Off-(On)
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 0.4 VA @ 28 V ac/dc
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 白
・LEDのカラー = 黄
・ターミナルタイプ = スルーホール

ラバータイプ押ボタンスイッチ NP01シリーズ. 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 2色変換表示ボタン 取り付け時、浮き上がり防止機構 端子部へのフラックス浸入をシャットアウト 端子は、PC端子(金メッキ)。極数は単極のみ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NP01-15AP4LY-ANS

型番
NP01-15AP4LY-ANS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

652円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, SPST, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, Off-(On), PCBの型番NP01-15AP4LY-ANSのページです。
型番NP01-15AP4LY-ANSに関する仕様情報を記載しております。

NP01-15AP4LY-ANSで型番確定

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, SPST, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, Off-(On), PCBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)