(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, DPDT, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, オルタネート, パネルマウント

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, DPDT, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, オルタネート, パネルマウント
通常単価:
2,426
通常出荷日:
1日目

・スイッチの動作 = オルタネート
・コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
・装着タイプ = パネルマウント
・パネルのカットアウトサイズ = 22mm
・パネルのカットアウト直径 = 22mm
・コンタクト定格電流 = 0.4 VA @ 28 V ac/dc
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 白
・LEDのカラー = 緑
・IP評価 = IP65

C-UL規格. 防水形照光式押ボタンスイッチ YB2シリーズ. 保護等級IP65適合パネルシール機構 パネル前面高さ:1.8mm φ22ねじ取付け 容易に取り外しできない構造で、イタズラ防止に貢献

型番

1 の型番候補があります候補を表示

YB2-26CWCKG4-59MGB

型番
YB2-26CWCKG4-59MGB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,426円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, DPDT, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, オルタネート, パネルマウントの型番YB2-26CWCKG4-59MGBのページです。
型番YB2-26CWCKG4-59MGBに関する仕様情報を記載しております。

YB2-26CWCKG4-59MGBで型番確定

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, DPDT, 0.4 VA @ 28 V ac/dc, オルタネート, パネルマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)