NKK Switches プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 100 mA @ 12 V dc, モーメンタリ

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 100 mA @ 12 V dc, モーメンタリ
通常単価:
1,593
通常出荷日:
1日目

・スイッチの動作 = Off-(On)
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・装着タイプ = PCB
・コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
・イルミネーション = あり
・アクチュエータ色 = 透明
・LEDのカラー = 赤/緑
・ターミナルタイプ = スルーホール

照光式押ボタンスイッチ KP01シリーズ(2色発光形). 操作部の視認性を向上させるため超高輝度LEDを採用しました 抜群の開閉耐久性 独自の内部機構により静音で軽快なクリック感を実現 機能動作はモーメンタリ

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、防塵パッキン付・制御ボックスはこちら
     2、リング照明はこちら
     3、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KP01-15ACBKP4RM-CNS

型番
KP01-15ACBKP4RM-CNS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,593円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 100 mA @ 12 V dc, モーメンタリの型番KP01-15ACBKP4RM-CNSのページです。
型番KP01-15ACBKP4RM-CNSに関する仕様情報を記載しております。

KP01-15ACBKP4RM-CNSで型番確定

NKK Switches プッシュボタンスイッチ, Single Pole Single Throw (SPST), 100 mA @ 12 V dc, モーメンタリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)