ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 2200μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 2200μF,
  • 数量スライド割引
通常単価:
441
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 2200μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 10V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 12.5 x 25mm
・高さ = 25mm
・直径 = 12.5mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +125℃
・リードピッチ = 5mm
・シリーズ = BT
・許容差(プラス) = 20%

BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UBT1A222MHD8

型番
UBT1A222MHD8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

441円

2個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 2200μF,の型番UBT1A222MHD8のページです。
型番UBT1A222MHD8に関する仕様情報を記載しております。

UBT1A222MHD8で型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 2200μF,のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)