(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470nF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470nF,
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
32
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 470nF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 50V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm
・高さ = 5.8mm
・直径 = 4mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UA
・寿命 = 3000h

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUA1HR47MCL

型番

UUA1HR47MCL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

32円

20個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470nF,の型番UUA1HR47MCLのページです。
型番UUA1HR47MCLに関する仕様情報を記載しております。

UUA1HR47MCLで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470nF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470nF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 3.3μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 3.3μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 47μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 47μF,

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 100μF,

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 100μF,

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

                  Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10000μF,

                  Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10000μF,

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 47μF,

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 47μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 47μF

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン Vishay ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            32円 52円 58円 60円 49円 103円 38円 49円 1,634円 85円 52円 58円 58円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 470nF,のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)