(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 330μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 330μF,
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
86
通常出荷日:
2日目

・静電容量 = 330μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 10V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
・高さ = 10mm
・直径 = 10mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +125℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UB
・寿命 = 2000h

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUB1A331MNL

型番

UUB1A331MNL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

86円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 330μF,の型番UUB1A331MNLのページです。
型番UUB1A331MNLに関する仕様情報を記載しております。

UUB1A331MNLで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 330μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 330μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 220μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 470μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 470μF,

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 47μF,

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 47μF,

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 47μF,

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 47μF,

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 100μF,

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 100μF,

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 470μF

                      Panasonic アルミ電解コンデンサ 25V dc, 3300μF,

                      Panasonic アルミ電解コンデンサ 25V dc, 3300μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 680μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc, 680μF,

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン Panasonic ニチコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            86円 58円 60円 78円 52円 60円 56円 49円 69円 112円 341円 49円 75円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 330μF,のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)