(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
73
通常出荷日:
2日目
・静電容量 = 100μF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 25V dc
・取り付けタイプ = 表面実装
・寸法 = 8 (Dia.) x 10mm
・高さ = 10mm
・直径 = 8mm
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +125℃
・構造 = シリンダー形
・シリーズ = UB
・許容差 = ±20%

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UUB1E101MNL

型番

UUB1E101MNL

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

73円

10個

2日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,の型番UUB1E101MNLのページです。
型番UUB1E101MNLに関する仕様情報を記載しております。

UUB1E101MNLで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,

ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 220μF,

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 220μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc, 10μF,

      ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc, 10μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc, 10μF,

        ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc, 10μF,

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc, 1000μF,

          ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc, 1000μF,

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 220μF,

            ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 220μF,

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 220μF,

              ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 220μF,

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 220μF,

                ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc, 220μF,

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

                  ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc, 10μF,

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc, 330μF,

                    ニチコン アルミ電解コンデンサ 80V dc, 330μF,

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc, 33μF,

                      ニチコン アルミ電解コンデンサ 350V dc, 33μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc, 22μF,

                        ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc, 22μF,

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

                          ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc, 100μF,

                            メーカー ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン ニチコン
                            通常価格
                            (税別)
                            73円 295円 165円 185円 167円 92円 75円 154円 56円 523円 478円 600円 60円
                            通常出荷日 2日目   4日目   6日目   6日目   2日目   2日目   2日目   6日目   2日目   6日目   2日目   2日目   2日目  

                            ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc, 100μF,のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)